Zestaw mocujący do kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 profil sztabkowy 6 St M6, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynk.
4 podkładki DIN 1441-C 7-12, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.713.75 |
|---|---|
| moment | M = 10 Nm |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 55 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Do łączenia dwóch profili potrzeba dwóch zestawów mocujących.
Warianty
Sortuj wg
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Longueur du filetage: 21 | Filetage: M12 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 16 | Filetage: M6 | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 20 | Filetage: M8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 25 | Filetage: M10 | Type de rainure: 10 mm | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Longueur du filetage: 30 | Filetage: M12 | Type de rainure: 12 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
73269098