Zestaw mocujący do kątownika


Wybrany wariant
Zestaw mocujący do kątownika 8 160x160 M8 (0.0.479.96)
Zestaw mocujący do kątownika 8 160x160 M8
0.0.479.96
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 sztabka profilowa 8 St M8, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynk.
4 podkładki DIN 1441-9,0, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.479.96
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 132 g
JOP1 zestaw
momentM = 25 Nm

Opis

Kątownik 8 160x160 Al jest wysoko obciążalnym elementem łączącym dla siłowych, niewymagających obróbki połączeń dużych profili typoszeregu 8. Znajduje również zastosowanie w mocowaniu profili do podłoża i ścian oraz do przykręcania ciężkich elementów konstrukcyjnych, nie należących do systemu. Kątownik 8 160x160 Al M8 zostaje przymocowany do profilu za pomocą zestawu mocującego. W zależności od kombinacji profili jeden kątownik wymaga zastosowania do 4 zestawów mocujących.
W przypadku zastosowania jako element wzmacniający profili o większych rozmiarach, względnie kanałów, istnieje możliwość użycia jednocześnie kliku kątowników. Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profilu na rozciąganie!

Warianty

Sortuj wg

Série:  8Matériau:  Acier (inoxydable)Longueur du filetage:  21Filetage:  M12Type de rainure:  8 mm
Série:  6Matériau:  Acier zinguéLongueur du filetage:  16Filetage:  M6Type de rainure:  6 mm
Série:  8Matériau:  Acier zinguéLongueur du filetage:  20Filetage:  M8Type de rainure:  8 mm
Série:  10Matériau:  Acier zinguéLongueur du filetage:  25Filetage:  M10Type de rainure:  10 mm
Série:  12Matériau:  Acier zinguéLongueur du filetage:  30Filetage:  M12Type de rainure:  12 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098