Pierścień mocujący


Wybrany wariant
Pierścień mocujący D40/D30-10 (0.0.673.10)
Pierścień mocujący D40/D30-10
0.0.673.10
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Pierścień mocujący D40/D30-10, PA, kolor szary
2 śruby z łbem kolistym, samowiercące St 3,9x16 TX20, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.673.10
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 6 g
JOP1 zestaw
materiałPA

Opis

Za pomocą pierścienia mocującego D40/D30-10 można ograniczyć boczny luz rolki D46/D30-20. Bezpieczne mocowanie gwarantują dwie samowiercące śruby. Pierścień mocujący umożliwia pionowy montaż rolki, która wówczas spełnia funkcję bocznych prowadnic.
Wskazówka: Używając pierścienia mocującego można również zapobiec tarciu rolki D46/D30-20 o element ustalający, a tym samym uniknąć nierównomiernego przesuwania.
Rolki D46/D30-20 oraz pierścienie mocujące D40/D30-20 należy nasunąć przed montażem profilu rurowego D30.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Kod taryfy celnej
39269097