Elementy tłumiące
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 odbojnik D15x15 M4, NBR, k. czarny
1 kołek gwintowany DIN 916-M4x16, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.719.02 |
|---|---|
| moment | M = 2 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 7 g |
| twardość | 55 Sh A |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Odbojnik mocuje się za pomocą kołka gwintowanego.
Warianty
Sortuj wg
| Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M6 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
| Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: ✓ | |
| Shape: Parabolic | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
| Shape: Parabolic | Thread: M10 | With Grub screw: X | |
| Shape: Parabolic | Thread: M12 | With Grub screw: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
Kod taryfy celnej
40169991