Elementy tłumiące
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 55 Sh A
wkład stalowy, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.416.35 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
średnica gwintu | M6 |
waga | m = 12 g |
twardość | 55 Sh A |
siła max. | Fmax. = 150 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | NBR |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: X | |
Shape: Cylindrical | Thread: M6 | With Grub screw: X | |
Shape: Cylindrical | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
Shape: Cylindrical | Thread: M4 | With Grub screw: ✓ | |
Shape: Parabolic | Thread: M8 | With Grub screw: X | |
Shape: Parabolic | Thread: M10 | With Grub screw: X | |
Shape: Parabolic | Thread: M12 | With Grub screw: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
Kod taryfy celnej
40169991