Zestaw łącznika narożnego 8 40x20


Wybrany wariant
Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 40x20 (0.0.618.61)
Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 40x20
0.0.618.61
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Łącznik narożny  GD-Zn, RAL9006  białe aluminium
4 śruby z łbem walcowym M4x20, samogwintujące, St, ocynk.
1 zaślepka, PA-GF, szare

Właściwości

Numer artykułu0.0.618.61
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 54 g
JOP1 zestaw

Opis

Do przygotowania materiału służyć mogą wysuwane półki i płaszczyzny regałów na stanowisku pracy i na wózkach transportowych. Skrzynki otoczone ramą stosowane są w celu ochrony przenoszonych materiałów na urządzeniach przenośnikowych.
Profil ramowy 8 40x20 tworzy stabilną oprawę i umocowanie elementu powierzchniowego, który może się składać z tworzywa sztucznego lub blachy (o grubości do 4 mm). Pasujące łączniki narożne ustalają kształt profili ramowych i umożliwiają szybki, prostokątny wykrój powierzchni. Po zamknięciu ramy element powierzchniowy mocowany jest nieruchomo przy pomocy elastycznej uszczelki okrągłej.
Wskazówka dotycząca montażu: W celu łatwego wciśnięcia uszczelki zaleca się zwilżyć ją wodą mydlaną.

Warianty

Sortuj wg

Angular position:  180°
Angular position: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83024200