Zestaw łącznika standardowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 pierścień dystansowy, POM, k. czarny
1 specjalna śruba z łbem kulistym zbliż. do ISO 7380-M6x14, St, ocynk.
1 podkładka ISO 7089 - 6 - 200 HV, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.715.76 |
|---|---|
| moment | M = 10 Nm |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 5 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | POM |
Opis
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wykonać gwint. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.
Do budowy konstrukcji odprowadzających ładunki elektrostatyczne zestawy łącznika standardowego 6 dostępne są również w wersji antystatycznej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M10 | Thread length: 25 | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M12 | Thread length: 30 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: KH8 | Thread length: 55 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 35 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200