Kolumna wiertnicza, stojak
0.0.465.88
Dane techniczne
Zakres dostawy
instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.465.88 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Kolumna wiertnicza do profili umożliwia wykonanie otworów przelotowych połączeń standardowych, czołowych otworów gwintowanych dla połączeń standardowych, jak również otworów stopniowych połączeń uniwersalnych w profilach typoszeregu 5,6 i 8.
Każdy typoszereg wymaga specjalnego zestawu adaptera. Ponadto otwory mogą zostać wykonane także dla wielu innych zastosowań.
Stojak wiertniczy zostaje w prosty sposób zamocowany w rowkach profili poprzez uchwyt zaciskowy z mimośrodową dźwignią napinającą.
Posuw wiertniczy następuje przez pokrętło ręczne. Do wsparcia posuwu wstecznego została wbudowana sprężyna dociskająca. Głębokość otworu może być kontrolowana regulowanym ogranicznikiem.
W celu wykonania otworów gwintowanych w kierunku wzdłużnym w otworach rdzeniowych profilu, na płycie adaptera należy zamocować kątownik, za pomocą którego zestaw wiertniczy zostaje ustawiony na stronie czołowej profili.
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
84661038