Zestaw łącznika standardowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
Blaszka łącznika standardowego 8 jednostronna, St, ocynk
Specjalna śruba z łbem kulistym zbliżona do ISO 7380-M8x20, St, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.672.99 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 19 g |
JOP | 1 zestaw |
moment | M = 25 Nm |
Opis
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wykonać gwint. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.
Do budowy konstrukcji odprowadzających ładunki elektrostatyczne zestawy łącznika standardowego 8 dostępne są również w wersji antystatycznej.
Zmodyfikowana blaszka łącząca umożliwia dodatkowo przesunięcie profili, aby wykończone zaślepką były zlicowane z powierzchnią.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
Line: 5 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
Line: 6 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
Line: 6 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M10 | Thread length: 25 | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M12 | Thread length: 30 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: KH8 | Thread length: 55 | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 35 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568