Profil ramowy 8 60x40 180°
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.37 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,8 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Funkcję ogranicznika do pojemników warsztatowych albo pojemników w euroformacie spełnia profil amortyzujący 8 50x10 (0.0.664.34). Pojemniki wystają w tym miejscu, tworząc bezszczelinowe przejście do profili uchwytowych 8 140x50 (0.0.664.17) lub pojemników chwytakowych 8 105x130 (0.0.664.35).
Profile ramowe 8 60x40 o wysokim przekroju i opcjonalnemu usztywnieniu pod tabletami nadają się do dużych ładunków o maks. wadze 200 kg. W przypadku mniejszej dostępnej przestrzeni profile ramowe 8 40x20 można wykorzystać do mniejszych tabletów.
Wskazówka: Przy zamawianiu należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy profilem ramowym 8 60x40 (krawędź u góry) a profilem ramowym 8 60x40 180° służącym do tworzenia elementów o niżej osadzonej krawędzi. W zależności od rodzaju konstrukcji należy wybrać odpowiedni zestaw łącznika narożnego do profilu ramowego 8 60x40 lub zestaw łącznika narożnego do profilu ramowego 8 60x40 180°. Firma item oferuje również tablety w wersji konfekcjonowanej w każdym standardowym wymiarze i o różnym typie konstrukcji.
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa
Warianty
Sortuj wg
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100