Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki przegubu, GD-Zn, RAL 9006 białe aluminium
2 elementy ustalające, PA-GF, kolor czarny
2 tuleje gwintowane M4, St, ocynk.
2 pierścienie dystansowe, St, nierdzewne
2 śruby z łbem sześciokątnym, St
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M5x12, St, ocynk.
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M5x8, St, ocynk.
1 wpust przesuwny 5 St M5, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.32 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 45 g |
Obciążenie ruchome | F2 = 100 N |
Obciążenie ruchome | F1 = 200 N |
Obciążenie nieruchome | F1 = 500 N |
Obciążenie nieruchome | F2 = 200 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: X | Forme: normal | |
Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Modèle articulation: Personnalisable | Levier de serrage: ✓ | Forme: normal | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Face frontale / rainure | Levier de serrage: X | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Modèle articulation: Face frontale / face frontale | Levier de serrage: X | Forme: des deux côtés |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
79070000