Listwa ślizgowa


Wybrany wariant
Listwa ślizgowa 6 ESD, kolor czarny (0.0.441.08)
Listwa ślizgowa 6 ESD, kolor czarny
0.0.441.08
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.441.08
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 90 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPE-UHMW
Kolorkolor czarny

Opis

Listwy ślizgowe spełniają funkcję elementu ślizgowego, np. podczas transportu towarów lub obrabianych towarów.
Można je zamontować w rowku profilowym, są odporne na zużycie i wyróżniają się niskim współczynnikiem tarcia.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie listew ślizgowych wynosi 2 N/mm2.

Listwy ślizgowe wykonane są z tworzywa sztucznego zdolnego do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (opór powierzchniowy <109 Ω). Dzięki temu nadają się do tworzenia konstrukcji zabezpieczonych przed ESD.
Dodatkowo listwy ślizgowe mogą być wykorzystywane jako listwy odbojnikowe, prowadzące lub jako osłona ochronna np. w regałach przeznaczonych dla produktów podatnych na uszkodzenia.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Nuttyp:  5 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  5Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Nuttyp:  5 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Nuttyp:  6 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Nuttyp:  6 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Nuttyp:  8 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Nuttyp:  8 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Nuttyp:  8 mmPosition Führungssteg:  links/rechts
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Nuttyp:  8 mmPosition Führungssteg:  links/rechts
Baureihe:  10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Nuttyp:  10 mmPosition Führungssteg:  ohne
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Nuttyp:  10 mmPosition Führungssteg:  ohne

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000