Listwa ślizgowa D30


Wybrany wariant
Listwa ślizgowa D30, kolor żółty, zbliżony do RAL 1021 (0.0.689.49)
Listwa ślizgowa D30, kolor żółty, zbliżony do RAL 1021
0.0.689.49
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.689.49
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 74,5 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPE-HD
Kolorkolor żółty, zbliżony do RAL 1021

Opis

Listwy ślizgowe D30 chronią powierzchnię profilu rurowego i sprawiają, że podczas transportu towarów tarcie jest minimalne. Pojemniki ślizgają się po odpornych na ścieranie listwach z tworzywa sztucznego. Mogą być po nich również przesuwane. Wariant antystatyczny zapobiega statycznym wyładowaniom.
W przypadku systemu band item listwy ślizgowe służą do łagodnego prowadzenia ładunków na przenośnikach taśmowych.
Listwy ślizgowe z podstawą prowadzącą zabezpieczają po bokach ładunki na odcinkach transportowych. Płyty i inne elementy powierzchniowe można umieścić w obramowaniu wykonanym z listew ślizgowych.
Listwy ślizgowe D30 bez bocznych prowadnic dostępne są w różnych kolorach. Umożliwia to łatwe kodowanie kolorystyczne ram i półek.  

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Red RedMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Red RedMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Yellow YellowMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Yellow YellowMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Green GreenMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Green GreenMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Orange OrangeMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Orange OrangeMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Side
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Centre
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Centre
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Side
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Centre
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Centre

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39161000