Listwa ślizgowa D30
Wybrany wariant

Listwa ślizgowa D30 z podstawą prowadzącą H13 z ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.692.52
0.0.692.52
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.692.52 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 148 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PE-HD, ESD |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
W przypadku systemu band item listwy ślizgowe służą do łagodnego prowadzenia ładunków na przenośnikach taśmowych.
Listwy ślizgowe z podstawą prowadzącą zabezpieczają po bokach ładunki na odcinkach transportowych. Płyty i inne elementy powierzchniowe można umieścić w obramowaniu wykonanym z listew ślizgowych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa D30
Wybrany wariant

Listwa ślizgowa D30 z podstawą prowadzącą H13 z ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.692.52
0.0.692.52
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe