Listwa ślizgowa D30
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.634.58 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 74,5 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | PE-HD |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
W przypadku systemu band item listwy ślizgowe służą do łagodnego prowadzenia ładunków na przenośnikach taśmowych.
Listwy ślizgowe z podstawą prowadzącą zabezpieczają po bokach ładunki na odcinkach transportowych. Płyty i inne elementy powierzchniowe można umieścić w obramowaniu wykonanym z listew ślizgowych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa D30
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe

Grey

Black

Red

Yellow

Green

Orange