Profil uchwytowy, zestaw montażowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki, PA-GF
4 trzpienie z gwintem DIN916-M6x8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.665.04 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 40 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Sécurité ESD: X | Couleur: gris | |
Sécurité ESD: ✓ | Couleur: noir |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
39269097
Profil uchwytowy, zestaw montażowy
Na zapytanie