Kraty
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
minimalna szerokość przycięcia 150 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.265.13 |
---|---|
właściwość | anod. w kolorze naturalnym |
Odporność na ESD | Tak |
waga powierzchni specjalnych | m = 2,1 kg/m2 |
JOP | przycięcie max. 2970x1780 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Wskazówka co do przycinania krat falistych:
z uwagi na zachowanie się materiału, w trakcie cięcia obowiązują tolerancje przycinania wg klasy c normy DIN ISO 2768.
Warianty
Sortuj wg
Material: Aluminio (natural) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminio (natural) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Aluminio (natural) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminio (natural) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Acero (niquelado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2470 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2500 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2000 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2008 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 958 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2008 | |
Material: Acero | Color: ![]() | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 958 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
Kod taryfy celnej
76169100
Kraty
* Dane obowiązkowe