Kraty
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
średnica pręta: 6/8 mm
szerokość oczek: 50x200 mm
wysokość: 1830 mm
szerokość: 958 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.446.06 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 14,5 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Dzięki swojej powłoce ocynkowanej ogniowo kraty prętowe są odporne na korozję.
W razie potrzeby kracie można nadać indywidualny wygląd, lakierując ją na wybrany kolor.
Krata prętowa w kolorze czarnym jest dodatkowo fabrycznie powlekana proszkowo po obu stronach.
Pręty są spawane w każdym miejscu, w którym się krzyżują, w związku z czym kraty się nie zahaczają o siebie.
Warianty
Sortuj wg
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Stahl (vernickelt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2470 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2000 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2008 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 958 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2008 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 958 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103201
Kod taryfy celnej
73143100
Kraty
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.


Aluminium natur



verzinkt








schwarz