System zamka do krat prętowych

0.0.446.09

Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa zamka, PA-GF, czarne
kaseta zamka, PA-GF, czarna z blachą zamykającą, St
przylga obudowy zamka, St, czarne
2 klamki, PA, czarne
4 elementy napinające do krat prętowych, St, czarne
4 blaszki kształtowe do krat, St, czarne
4 tulejki, St, ocynkowane
elementy mocujące
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.446.09
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,74 kg
JOP1 zestaw

Opis

System zamka do krat prętowych stosowany jest do budowy drzwi w ścianach ochronnych wykonanych z krat prętowych.
Obudowa zamka zostaje połączona śrubowo z drzwiami uchylnymi a kaseta zamka z nieruchomym elementem kraty. Zintegrowana z obudową zamka przylga służy równocześnie jako odbojnik drzwiowy oraz jako osłona zamka.
Obudowa zamka nadaje się do zabudowania wkładki cylindrycznej wg DIN 18251 o wymiarach od osi wkładu do czoła zamka 65 mm (np. zamek do drzwi przesuwnych numer artykułu 0.0.458.35 z wkładem cylindrycznym 0.0.458.42).
System zamków profili prętowych dzięki możliwości uniwersalnego mocowania może zostać użyty w drzwiach lewych i prawych. W celu przeprowadzenia klamki krata prętowa musi zostać przycięta.
System zamków do krat prętowych zawiera wszystkie niezbędne elementy mocujące. Elementy mocujące oraz blachy kształtowe to zabezpieczenie wszystkich wersji krat prętowych przed przesuwaniem.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090