Szyna prowadząca z
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.719.29 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 4,9 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 6,5 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 6,08 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 10,96 cm4 |
| waga | m = 1,23 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 3,44 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 5,09 cm3 |
Opis
Prowadnicę do pojemników mocuje się do konstrukcji za pomocą uchwytów D30 do listwy rolkowej St (0.0.642.47). Szyna prowadząca wyróżnia się dwoma wysokościami montażowymi, dzięki czemu listwę rolkową i pojemnik można mocować w różnych odstępach. Do rowka 6 można przymocować czujniki lub inne akcesoria.
Zaślepka 36x26-47 ESD (0.0.719.33) ułatwia zawieszanie pojemników R-KLT.
W wyższej pozycji pojemnik R-KLT spoczywa na prowadnicy szynowej i nie dotyka listwy rolkowej. Dzięki temu może być bezpiecznie i delikatnie utrzymywany podczas załadunku, zanim zostanie przesunięty z obszaru odkładania na listwę rolkową.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: Senza lati | Materiale: Al, anodizzato | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: Senza lati | Materiale: Al, anodizzato | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: Senza lati | Materiale: Al, anodizzato | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (ABS) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Materiale: Plastica (ABS) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) | |
| Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Materiale: Alluminio (naturale) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100