Profil osłonowy uchwytu
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 73 Sh A
odporny na działanie olei, promieni UV i wody
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.437.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 78,2 g/m |
| twardość | 73 Sh A |
| JOP | przycięcie max. 20 m |
| materiał | TPE |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Zaślepki czołowe do uchwytów należy połączyć z powierzchnią czołową profilu w otworze rdzeniowym z użyciem śrub z łbem stożkowym DIN 7991.
System uchwytów 6 stosowany jest szczególnie do drzwi ciężkich oraz podobnych rozwiązań.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 10 ... 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Kod taryfy celnej
39162000
Profil osłonowy uchwytu
* Dane obowiązkowe