Hak D30-36


Wybrany wariant
Hak D30-36 obrotowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.701.05)
Hak D30-36 obrotowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.701.05
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Uchwyt uniwersalny D30/D6-3, POM, k. szary
1 Hak z tworzywa sztucznego, POM, k. szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.05
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 3 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Widać jak na dłoni! Uchwyt do ramek na etykiety D30 obrotowy i hak D30-36 obrotowy służą do mocowania ramek na etykiety item na profilach rurowych D30. W razie potrzeby nadają się również do zastosowań ESD.
Uchwyt do ramek na etykiety D30 obrotowy można zamocować na zatrzask w każdym miejscu na ramce. Uchwyt mocuje się na zatrzask na zębie profilu. Dzięki temu ramki można umieszczać na profilach rurowych lub między nimi. Obrotowe połączenie pozwala także na montaż pod skosem.
Hak D30-36 umożliwia zawieszenie ramek pod profilem rurowym. Można użyć do tego również dodatkowo zaczepu etykiet (0.0.700.75) oraz łańcucha 1,8x12 (0.0.701.38).
Wskazówka: Uchwytów do ramek na etykiety D30 należy zawsze używać parami.

Warianty

Sortuj wg

Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  X
Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097