Adapter do haków i uchwytów
Dane techniczne
Zakres dostawy
adapter D30, PA-GF
2 blaszki, St, ocynk.
nakrętka kwadratowa DIN M6-04, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.644.57 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 54 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor szary |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Farbe: ![]() | |
Farbe: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097