Śruby z łbem kulistym


Wybrany wariant
Śruba z łbem kulistym M5x8, ocynk. (8.0.000.24)
Śruba z łbem kulistym M5x8, ocynk.
8.0.000.24
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.000.24
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 2,07 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Norma:  ISO 7380Filettatura:  M3Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  6
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M3Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  6
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  6
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  8
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (inox)Colore:  lucido lucidoLunghezza filettatura:  22
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M6Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  75
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  10
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  14
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  18
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (inox)Colore:  lucido lucidoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  55
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  75
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  22
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M10Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  20
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  30
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  35
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  40
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  45
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  50
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  60
Norma:  ISO 7380Filettatura:  M12Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  80
Norma:  DIN 7504Filettatura:  Acciaio 3,9Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16
Norma:  DIN 7504Filettatura:  Acciaio 3,9Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25
Norma:  DIN 7500CFilettatura:  M5Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  16
Norma:  WN 5463Filettatura:  KH8Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  55
Norma:  ISO 4759-1Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  12
Norma:  ISO 4759-1Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  nero neroLunghezza filettatura:  14
Norma:  ISO 4759-1Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  nero neroLunghezza filettatura:  16
Norma:  ISO 4759-1Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  nero neroLunghezza filettatura:  18
Norma:  ISO 4759-1Filettatura:  M4Materiale:  Acciaio (zincato)Colore:  zincato zincatoLunghezza filettatura:  25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568