Śruby z łbem kulistym


Wybrany wariant
Śruba z łbem kulistym M8x25, ocynk. (8.0.000.04)
Śruba z łbem kulistym M8x25, ocynk.
8.0.000.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.000.04
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 11,96 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

norme:  ISO 7380Filetage:  M3Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380Filetage:  M3Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  nu nuLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  75
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  nu nuLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  75
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80
norme:  DIN 7504Filetage:  Acier 3,9Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  DIN 7504Filetage:  Acier 3,9Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  DIN 7500CFiletage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  WN 5463Filetage:  KH8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  noir noirLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  noir noirLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  noir noirLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568