Uchwyt Pa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.196.57 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 93 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
s = 2mm => b = M8x14 (8.0.000.18)
s = 4mm => b = M8x16 (8.0.000.19)
s = 6mm => b = M8x18 (8.0.000.02)
s = 8mm => b = M8x20 (8.0.009.11)
s = 10mm => b = M8x22 (8.0.002.62)
a = BR10 b = 0.0.625.04 c = DIN 912 M8x18 (0.0.652.76)
a = BR12 b = 0.0.003.63 c = DIN 912 M8x20 (8.0.004.41)
Warianty
Sortuj wg
Handle length: 80 | |
Handle length: 120 mm | |
Handle length: 160 mm |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt Pa
* Dane obowiązkowe