Dane techniczne
Zakres dostawy
zawias GD-Zn, czarny
2 zabezpieczenia antyrotacyjne 6, GD-Zn, czarne
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x14, St, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.441.58 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 62 g |
| siła max. | Fmax. = 300 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Korpus podstawowy zawiasu w połączeniu z asymetrycznymi zabezpieczeniami antyrotacyjnyjnymi umożliwia uzyskanie wielu kombinacji oraz różnych odstępów pomiędzy profilami typoszeregu 6 i 8.
Aby przykręcić zawias do elementu powierzchniowego należy odłamać zabezpieczenia antyrotacyjne.
Możliwości zastosowania zabezpieczenia antyrotacyjnego z profilami typoszeregu 6.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Second line: 6 | |
| Line: 6 | Second line: 8 | |
| Line: 8 | Second line: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000