Dane techniczne
Zakres dostawy
2 profile zaciskowe D30 zawiasu, Al, anod., k. natur.
2 śruby z łbem walcowym DIN 6912-M6x12, St, ocynk.
Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.699.84 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 92 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Verbindungsart: Fläche / Profil | |
| Verbindungsart: Profil / Profil |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000