Skrzydło zawiasu 8


Wybrany wariant
Skrzydło zawiasu 8 80x80 (0.0.485.22)
Skrzydło zawiasu 8 80x80
0.0.485.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 skrzydło zawiasu Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 zapadki, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynkowane
zaślepki, PA-GF, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.485.22
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 225 g
JOP1 zestaw

Opis

Przykład zawiasu z zakresem otwarcia 270°.
Kombinacja skrzydła zawiasu 8 80x80 z dwoma skrzydłami 8 40x40 (przy użyciu trzpienia zawiasu D8x116) umożliwia wykonanie zawiasu o łuku uchylnym 270°. Ruch ten może być wymagany w przypadku budowy drzwi o szerokim stopniu otwarcia stosowanych przy osłonach maszyn.
Dane te odnoszą się do przynajmniej 2 zawiasów na drzwi, przy czym jeden zawias traktowany jest jako zawias nośny.

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  40Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
76169990