Wieszak 8 240x80
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 drut stalowy, nierdzewny
1 uchwyt do drutu, PA-GF
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 podkładka DIN 433-6,4, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.634.75 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 74 g |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | M = 7,5 kg |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wykonanie: drut ze stali szlachetnej nierdzewnej
W żądanym kolorze: Oprócz sprawdzonej czarnej wersji kolorystycznej cały asortyment haków i uchwytów z naszej wyjątkowej serii dostępny jest również z szarymi elementami z tworzywa sztucznego!
Warianty
Sortuj wg
Colour: ![]() | |
Colour: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Wieszak 8 240x80
* Dane obowiązkowe