Adapter do haków i uchwytów


Wybrany wariant
Adapter do haków i uchwytów D30, kolor czarny (0.0.645.27)
Adapter do haków i uchwytów D30, kolor czarny
0.0.645.27
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

adapter D30, PA-GF
2 blaszki, St, ocynk.
nakrętka kwadratowa DIN 562-M6-04, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.645.27
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 26 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Wielofunkcyjny i nagrodzony za wygląd: System haków i uchwytów item zyskał uznanie dzięki swoim funkcjom i budowie. Za pomocą elementów mocujących można w kilka sekund uporządkować narzędzia i materiały robocze. Dzięki nim można zadbać o przejrzystość i porządek zgodnie z własnymi potrzebami.
Adapter do haków i uchwytów D30 mocowany jest do profili rurowych D30 bez obróbki. By zamocować je do profilu rurowego D30, trzeba usunąć blaszki mocujące adaptera. Adapter mocuje się następnie za pomocą dwóch śrub samowiercących z łbem kulistym. Hak albo uchwyt przykręca się w adapterze za pomocą dołączonej do niego śruby.

Warianty

Sortuj wg

Farbe:  grau grau
Farbe:  schwarz schwarz

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097