Asortyment haków
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt do narzędzi 8
1 wieszak 8 240x80
2 haki pojedyncze 8 40x20
2 haki 8 80x20
1 wieszak na chusty 8
2 haki pojedyncze 8 80x20
2 haki 8 40x40
2 haki 8 80x40
1 hak podwójny 8 80x20
1 hak 8 R30
2 haki 8 R40
2 uchwyty na obcęgi 8 60x30
1 obejma na kubek 8 60x30
1 uchwyt do przybornika D70 z kubkiem
1 obejma na butelkę 8 z wkładem
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.691.17 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,56 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Colour: Black | |
Colour: Grey |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000


Black
Grey