Jednostka łożyskowa obrotowa D30-28,5 M8

0.0.681.92


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Wałek łożyska, St, ocynk.
1 Tuleja łożyskowa, Al, wersja surowa
2 łożyska kulkowe zwykłe, St, ocynk.
1 Śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M8x35, St, ocynk.
1 Pierścień o-ring DIN ISO 3601 7x2, NBR

Właściwości

Numer artykułu0.0.681.92
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 97 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird oder wenn sehr hohe Belastungen auftreten, empfiehlt sich die Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8. Sie besitzt zwei Kugellager. Damit können größere Kräfte bei Drehbewegungen verarbeitet werden. Als Festlager bietet die Doppel-Drehlagereinheit D30 kein Spiel bei axialer Belastung.
Jednostka mocowana jest czołowo do profilu D30 za pomocą odpowiedniego wkładu gwintowego M8 pasującego do danego profilu.
Podwójną jednostkę łożyskową obrotową D30-28,5 M8 można zamocować po stronie czołowej tylko na jednym końcu profilu. Wymaganą długość profilu L2 ustala się w oparciu o połączenie wkładu gwintowego i profilu. Oprócz maksymalnego obciążenia jednostki łożyskowej obrotowej należy uwzględnić również maksymalne obciążenie przylegających elementów.
Fx = 200 N
Fz = 750 N
My = 15 Nm
Mz = 15 Nm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
Kod taryfy celnej
84832000