Dane techniczne
Zakres dostawy
kołnierz, PA-GF, czarny
pokrywa, PA, czarna
rolka 8, PA-GF, czarna
1 śruba z łbem stożk. DIN 7991-M6x30, St, ocynkowana
2 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933-M5x16, St, ocynk.
2 podkładki, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.85 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 66 g |
siła max. | Fmax. = 75 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Może być mocowana na profilach 5, 6 i 8 lub bezpośrednio na dowolnych powierzchniach.
Rolka 8 jest asymetryczna. Odstęp pomiędzy profilami ( 0 lub 2 mm) może być regulowany poprzez obrót rolki podczas montażu.
F = max. 75 N
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Kod taryfy celnej
83022000