Jednostka tulei kulkowej 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
cylinder tulei kulkowej, St, czarny
tuleja kulkowa D14, obustronnie uszczelniona, nie wymagająca konserwacji
1 trzpień z gwintem DIN 914-M8x10, St, ocynkowany
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.386.12 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| przekrój | d = 14 mm |
| Odporność na ESD | Nie |
| prędkość | vmax. = 2 m/s |
| waga | m = 62 g |
| JOP | 1 sztuka |
| nośność, dynamiczna | C = 620 N |
| nośność, statyczna | C0 = 520 N |
Opis
Kierunek obciążenia oddziałującego na jednostkę tulei kulkowej powinien zostać dobrany tak, żeby obciążenie robocze dociskało ją do pryzmy pustej komory profilu, a nie w kierunku trzpienia z gwintem.
Warianty
Sortuj wg
| Guide type: Shaft D14 | |
| Guide type: Shaft D25 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000