Profil amortyzujący 8 50x10
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.664.31 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 776 g/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Ogólny system etykiet pozwala na szybkie i jednoznaczne przyporządkowanie pojemników i miejsc magazynowych.
Wersja z pasywowaną powłoką tytanową gwarantuje bezpieczeństwo komponentów narażonych na wyładowania elektrostatyczne.
Informacja: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil amortyzujący 8 50x10 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100