Uszczelka okrągła
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.485.89 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | przezr. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 6 g/m |
JOP | 1 rolka à 10 m |
materiał | elastomer, odporny na działanie olei, wody i środków czyszczących |
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 10000 | Diametro: ø 3 mm | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 10000 | Diametro: ø 3 mm | Colore: trasparente | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Diametro: ø 6 mm | Colore: grigio | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Diametro: ø 6 mm | Colore: grigio |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39162000
Uszczelka okrągła
Na zapytanie