Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.686.02 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 12 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23130190
eCl@ss 4.0
23130107
eCl@ss 4.1
23130107
eCl@ss 5.0
23130191
eCl@ss 5.1
23130191
UNSPSC 9.0
31162306
eCl@ss 6.0.1
23130190
eCl@ss 7.1
23130190
UNSPSC 7.0
31163103
eCl@ss 11.0
23130190
Kod taryfy celnej
73269098