Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.475.06 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 88 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Użycie kątownika mocowania zatrzasku umożliwia zminimalizowanie rozmiarów szczeliny między drzwiami, a profilem słupowym.
W zależności od przypadku zastosowania na kątowniku mocowania zatrzasku może zostać osadzony trzpień kulkowy (zatrzask kulkowy 8 PA), płytka trzymająca (zamek magnetyczny) lub też obudowa danego zatrzasku.
W przypadku gdy kątownik jest mocowany śrubowo na rowkach profili w pozycji końcowej otworów wzdłużnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba należy przewidzieć podkładki pomiędzy profilem a kątownikiem.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098