Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik i podkładki ustalające, GD-Al, RAL9006 białe aluminium
śruba radełkowana M8x18, St, ocynkowana
2 sprężyny naciskowe, St
2 wkręty z łbem półkulistym M8x18, St, ocynkowane
2 śruby z łbem walcowym M8x18, St, ocynkowane
3 podkładki, St, ocynkowane
4 wpusty przesuwne 8 St, M8, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.615.59 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 290 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zintegrowane zazębienie zapewnia kształtowe umocowanie kątownika o dużej obciążalności (podziałka kątowa α = 2,5°). Niezwykle proste w obsłudze: przy odkręceniu śruby radełkowanej siła sprężyny powoduje uniesienie tarczy naciskowej z zazębienia, co umożliwia łatwą regulację bez użycia narzędzi.
Dopuszczalny moment obciążenia tej ramy profilowej:
M = 100 Nm
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31101501
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900