Śrubokręt


Wybrany wariant
Śrubokręt z uchwytem poprzecznym TX20 (0.0.664.77)
Śrubokręt z uchwytem poprzecznym TX20
0.0.664.77
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

grot, stal chromowo-wanadowa, chrom mat
rękojeść z tworzywa, TPE

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.77
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 63,6 g
JOP1 sztuka

Warianty

Sortuj wg

Entrecaras:  TX20Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  TX30Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW2,5Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW3Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW4Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW5Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW6Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW8Forma de maneta:  Mango en T
Entrecaras:  SW1,5Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW2Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW2,5Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW3Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW4Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW5Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW6Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW8Forma de maneta:  Cabeza esférica
Entrecaras:  SW10Forma de maneta:  Cabeza esférica

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040490
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000