Uchwyt na klawiaturę
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Uchwyt do klawiatury, profil, Al, anodowany
1 Podpórka na nadgarstki EPDM, PP, szary zbliżony do RAL 7042
2 zaślepki, St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
8 śrub M8 z łbem stożkowym DIN 7504, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.685.53 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,4 kg |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Zarówno półka pod klawiaturę 8 jak i wysuwana półka na klawiaturę item posiadają elastyczną podkładkę pod nadgarstek, która odciąża dłonie i zapewnia wygodę. Ich powierzchnia jest na tyle duża, że zmieszczą się na nich bez trudu klawiatura i myszka. W ten sposób można zadbać o porządek na stanowisku pracy i zapewnić większą wydajność.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Design: Without pull-out | |
Design: With pull-out |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090