Zestaw mocujący Al
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płytki łączące 200, GD-Zn, czarne
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x18, St, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.418.82 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| średnica gwintu | M8 |
| waga | m = 130 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Longueur de poignée: 120 | Hauteur: 5 | Diamètre: 16 | Écart: 12 | |
| Longueur de poignée: 200 | Hauteur: 8 | Diamètre: 32 | Écart: 20 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098