Zestaw bloków zaciskowych wałka 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 bloki zaciskowe wałka 8 D25, Al, eloksalowane, naturalne
1 zestaw zaślepek do końcówek bloku 8 60x60, PA-GF, czarne
1 zestaw zaślepek do końcówek bloku 8 D25, PA-GF, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.629.08 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| przekrój | d = 25 mm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 537 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Specjalne profile z serii 40x40 i 60x60 (z rowkami serii 8) umożliwiają mocowanie wałków oraz tulei kulkowych.
Różne rozmiary konstrukcyjne prowadnic oraz średnice wałków dopuszczają obciążenia od 500 do 1500 N przy maksymalnej prędkości przesuwu 2 m/s. Obustronne uszczelnienie tulejek kulkowych oraz wysokiej jakości środki smarne gwarantują długą żywotność, również w utrudnionych warunkach eksploatacji.
Zaleca się zarówno przeprowadzenie obliczeń kontrolnych dotyczących nośności oraz żywotności, jak i uwzględnienie ugięcia wałków prowadzących o dłuższych suwach.
Łącznik typu Direkt 8 nadaje się do łączenia profili prowadnic bloków z tulejami kulkowymi w sposób przesuwny i nie wymagający obróbki.
Warianty
Sortuj wg
| Guide type: Shaft D14 | |
| Guide type: Shaft D25 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76169990