Dane techniczne
Zakres dostawy
1 klamra, ocynk. stal
el. wyrówn. wysokość 4-krotnie, PA-GF, czarny
1 śruba z łbem kulistym ISO 7580-M4x20, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.652.72 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 21,3 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73269098