Multiblok samoprzylepny
Wybrany wariant

Multiblok samoprzylepny 8 2x6mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.696.36
0.0.696.36
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
Multiblok samoprzylepny, PA, kolor szary
Nakładka VHB: klej akrylowy (100% zamknięte pory)
Paski VHB: powłoka PE, z warstwą silikonową
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.696.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 11,8 g |
| JOP | 1 opak. = 10 szt. |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Multiblok samoprzylepny 8 wkręca się w rowek profilu 8 bez użycia narzędzi. Multiblok dostępny jest dla elementów powierzchniowych o grubości 4, 6 i 10 mm. Do budowy elementów o podwójnych ściankach służą multibloki samoprzylepne z nakładkami samoprzylepnymi umieszczonymi po obu stronach. By zapewnić optymalną stabilność elementu powierzchniowego, w każdym rogu należy umieścić jeden multiblok samoprzylepny. Maksymalny odstęp między dwoma uchwytami nie powinien być większy niż 300 mm.
Jeśli danego multibloku użyto do profili o pasującej grubości, powierzchnia bloku leży w jednej płaszczyźnie z profilem. Zaleca się wykonanie szczeliny na całym obwodzie o szerokości 3 mm. By idealnie wypozycjonować multiblok, należy użyć podkładkę dystansową 3 mm do multibloku samoprzylepnego 8. W przypadku pionowych elementów powierzchniowych podkładka dodatkowo przejmuje mechaniczne obciążenia. Podkładka ułatwia ponadto montaż i utrzymuje elementy powierzchniowe w danej pozycji podczas usuwania z ich spodu folii ochronnej.
Wskazówka: Multibloki samoprzylepne przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach. Wiszące obciążenia powierzchniowe należy dodatkowo podeprzeć za pomocą rozwiązań mechanicznych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Model: Both sides | Adjustment range: 4 mm | |
| Model: Both sides | Adjustment range: 6 mm | |
| Model: Both sides | Adjustment range: 10 mm | |
| Model: One-sided | Adjustment range: 4 mm | |
| Model: One-sided | Adjustment range: 6 mm | |
| Model: One-sided | Adjustment range: 10 mm |
do pobrania
Dane CAD
„Multiblok samoprzylepny 8 2x6mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 10 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39191080
Multiblok samoprzylepny
Wybrany wariant

Multiblok samoprzylepny 8 2x6mm, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.696.36
0.0.696.36
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.