Profil zaciskowy 8 40x40


Wybrany wariant
Profil zaciskowy 8 40x40 E, kolor naturalny (0.0.452.21)
Profil zaciskowy 8 40x40 E, kolor naturalny
0.0.452.21
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

a = 2 - 8,5 mm
t = 23 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.21
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 6,5 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,07 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 8,79 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 10,67 cm4
wagam = 1,76 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 4,29 cm3
moment oporu wg osi yWy = 5,25 cm3

Opis

System profili zaciskowych E stosowany jest do łatwego i szybkiego budowania elementów ramowych w systemach ochronnych i ścianach działowych. Do zoptymalizowanych pod względem wagowym profili należy wsunąć taśmę stalową, która zapobiega wypadaniu różnego rodzaju elementów powierzchniowych z rowka. Mocowanie oraz napięcie powierzchni podwyższa wytrzymałość ogólną elementu ramowego.
Połączenie profili następuje poprzez łączniki profili zaciskowych.
W celu zawieszenia elementów ramowych profili zaciskowych E używa się zaczepów do profili zaciskowych E, które sięgają w głąb łączników profili zaciskowych.
Rowek zaciskowy profili systemu ścianek ochronnych E odpowiada rowkowi profili zaciskowych 8 40x40 E (patrz katalog ogólny rozdz. 3.3.3 Mocowanie elementów powierzchniowych w profilach specjalnych).
Dzięki temu nowe profile zaciskowe mogą być dowolnie kombinowane z profilami zaciskowymi 8 40x40 E.
Clamp Profiles for Protective Enclosure System E are a particularly cost-effective solution for constructing stable frames for panel elements. Panels slid into the deep clamping grooves in the profiles are held securely.
Clamp Profiles 8 80x40-180° light and W80x80x40 light combine the function of the Stand Profile and Clamp Profile. They are supplied in optimum cut-off special lengths of (4800 mm) for Stand Profiles.
Solid panels of thickness 4 to 6 mm (e.g. Polycarbonate 4 mm) are recommended for the panel elements. The panels are secured by means of Lip Seals 8 which ensure that they fit securely in the groove.
Profile zaciskowe E:
Włożona sprężynująca taśma stalowa naciska w kierunku wzdłużnym na zaciśnięty element powierzchniowy.
W przypadku materiału o niskiej twardości powierzchni (np.: poliwęglan, krata falista Al) następuje szczególnie stabilne osadzenie elementu.

Wskazówki montażowe

Kolejność montażu:
1. Umieszczenie taśmy stalowej profilu zaciskowego w profilu zaciskowym od strony czołowej w odpowiednio do tego przygotowanym miejscu.
2. Wciśnięcie elementu powierzchniowego.
a = 2 - 8,5 mm
t = 23 mm
Budowa ramy:
1. Przycięcie elementu powierzchniowego = wewnętrzne rozmiary ramy + 2 × głębokość osadzenia (t).2. Wstępny, luźny montaż łącznika profilu zaciskowego do pionowych profili ramowych.
3. Centralne nasadzenie profili poziomych na elementy powierzchniowe, do momentu pierwszego, lekkiego zacisku przez taśmę stalową. Element powierzchniowy nie powinien jeszcze zostać całkowicie wciśnięty do rowka.
4. Połączenie ramy i dociągnięcie śruby. W czasie dociągania śrub element powierzchniowy zostanie wciśnięty do rowka na odpowiednią głębokość uzależnioną od tolerancji.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100