Profil zaciskowy 8 40x40


Wybrany wariant
Profil zaciskowy 8 40x40-180°, kolor naturalny (0.0.429.95)
Profil zaciskowy 8 40x40-180°, kolor naturalny
0.0.429.95
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x16, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.429.95
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 8,38 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,44 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 11,4 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 13 cm4
wagam = 2,56 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 5,7 cm3
moment oporu wg osi yWy = 6,2 cm3

Opis

Łączenie profili zaciskowych z dwoma elementami powierzchniowymi może następować jedynie od strony czołowej profilu.
Listwy profilowe znajdujących się wewnątrz profili zaciskowych muszą zostać odpowiednio przycięte.
Przy projektowaniu ram należy zwrócić uwagę na to, by poziome profile zaciskowe przyłączane były wyłącznie po stronie czołowej. W profilach pionowych zostanie wywiercony odpowiedni otwór.
Przy projektowaniu ram należy zwrócić uwagę na to, by poziome profile zaciskowe przyłączane były wyłącznie po stronie czołowej. W profilach pionowych zostanie wywiercony odpowiedni otwór.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyFlächenanzahl:  1Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-8,5 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-6 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtFlächenanzahl:  2Plattenstärkenbereich:  2-6 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100