Profil zaciskowy 8 40x40


Wybrany wariant
Profil zaciskowy 8 40x40, kolor naturalny (0.0.452.25)
Profil zaciskowy 8 40x40, kolor naturalny
0.0.452.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x16, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.25
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 7,49 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 1,54 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 10,11 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 11,44 cm4
wagam = 2,01 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 4,81 cm3
moment oporu wg osi yWy = 5,66 cm3

Opis

Profile zaciskowe stosowane są w szczególności do budowy oraz przedzielenia wielkopowierzchniowych konstrukcji ochronnych, drzwi przesuwnych i uchylnych.
Osadza się w nich: kraty faliste, blachy osłonowe, szyby oraz elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa sztucznego.
Mocne zaciśnięcie elementów powierzchniowych wzmacnia wytrzymałość elementu ramowego.
Połączenie profili zaciskowych może następować w różny sposób:
> poprzez bezpośrednie połączenie śrubowe profili,
> użycie łączników profili zaciskowych.
Profil zaciskowy:
Wewnętrzna listwa wywiera nacisk na element powierzchniowy i trzyma go pewnie w rowku zaciskowym profili. Najlepsza stabilność zostaje osiągnięta w połączeniu z powierzchniami zamkniętymi i stabilnymi kratami stalowymi.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-8.5 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightNumber of panels:  2Panel thickness range:  2-6 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100