Opaska zaciskowa


Wybrany wariant
Opaska zaciskowa D30 (0.0.664.50)
Opaska zaciskowa D30
0.0.664.50
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Opaska zaciskowa D30 profil, Al
1 Sworzeń z gwintem poprzecznym M6, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.50
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 50 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Opaska zaciskowa D30 zabezpiecza położenie łożyska ślizgowego D40/30 w kierunku osiowym. Ponieważ ośka ślizga się po profilu nośnika z niskim tarciem, konieczne jest zabezpieczenie położenia przy zastosowaniu takiego rozwiązania konstrukcyjnego.

Warianty

Sortuj wg

Funkcja akcesoriów:  zaciskanieDługość gwintu:  28Dźwignia zaciskowa:  X
Funkcja akcesoriów:  Szybki montażDługość gwintu:  -Dźwignia zaciskowa: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990